G25-089

Expand Table
PT
1/5
-
CODE
Diâmetro do furo
DH [mm]
Diâmetro do pistão
DD [mm]
Comprimento livre
LO [mm]
Rigidez /±10%
RG [N/mm]
Deflexão de trabalho
SX [mm]
Força
FX [N]
Comprimento da mola comprimida
LX [mm]
Deflexão recomendada para longa duração
S1 [mm]
Força
F1 [N]
Deflexão recomendada para média duração
S2 [mm]
Força
F2 [N]
S3 [mm]
Força
F3 [N]
Deflexão máxima permitida
SN [mm]
Força
FN [N]
Deflexão aprox. da mola comprimida
SB [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
G25-025
25
12.5
25
459
0.0
0
25
4.3
1974
5
2295
5.6
2582
6.3
2892
7.3
G25-032
25
12.5
32
374.4
0.0
0
32
5.4
2022
6.4
2396
7.2
2693
8
2995
10.7
G25-038
25
12.5
38
346
0.0
0
38
6.5
2249
7.6
2630
8.6
2580
9.5
3287
12
G25-044
25
12.5
44
244
0.0
0
44
7.5
1830
8.8
2147
9.9
2416
11
2684
14.4
G25-051
25
12.5
51
207.5
0.0
0
51
8.7
1805
10.2
2117
11.5
2392
12.8
2656
17.4
G25-064
25
12.5
64
161
0.0
0
64
10.9
1755
12.8
2061
14.4
2318
16
2576
21.4
G25-076
25
12.5
76
130.8
0.0
0
76
12.9
1687
15.2
1988
17.1
2240
19
2485
26.9
G25-089
25
12.5
89
110.5
0.0
0
89
15.1
1669
17.8
1967
20.0
2220
22.3
2464
30.9
G25-102
25
12.5
102
96.3
0.0
0
102
17.3
1666
20.4
1965
23.0
2210
25.5
2456
36.7
G25-115
25
12.5
115
85.7
0.0
0
115
19.6
1680
23
1971
25.9
2217
28.8
2468
40.3
G25-127
25
12.5
127
76.3
0.0
0
127
21.6
1648
25.4
1938
28.6
2180
31.8
2426
45.1
G25-139
25
12.5
139
68.9
0.0
0
139
23.8
1640
28
1929
31.3
2066
35
2412
47.6
G25-152
25
12.5
152
63.5
0.0
0
152
25.8
1638
30.4
1930
34.2
2172
38
2413
53.5
G25-178
25
12.5
178
53.9
0.0
0
178
30.3
1633
35.6
1919
40.1
2159
44.5
2399
63.9
G25-203
25
12.5
203
47
0.0
0
203
34.5
1622
40.6
1908
45.7
2147
50.8
2388
70.2
G25-305
25
12.5
305
30.9
0.0
0
305
51.9
1604
61
1885
68.6
2121
76.3
2358
110.1
Mostrar ecrã comprimido (16 de produtos configuráveis)
ShorttextCarga extra-forte
Última alteração08.03.2023 15:59:23
Unidade
Palavras-chave:

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

21-13-06-03 Compressão de jato (peças person. de ferramentas, ferramentas e estampa)